Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3500 A, AC 600 V, 2 x dimensione 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, indicatore tipo K, posizione N
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6889
|
| EAN |
5704057037228
|
| UPC |
051712265898
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.1 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
3500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
21000000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
300 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
3450000
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Perdite di potenza (W) |
315 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
23
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore tipo K BKN/55 |