Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3500 A, AC 660 V, 200 kA, dimensioni 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, indicatore tipo K, nichelato
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7045
|
| EAN |
5027590463423
|
| UPC |
051712812344
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
59 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
1749 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
3500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
355 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
4
|