Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7051

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1600 V, dimensioni 4, 120 x 100 x 132 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7051
EAN
5996516021033
UPC
051712484770
Lunghezza/profondità del prodotto
124.6 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.001 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Tensione nominale
1600 V
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.