Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3500 A, AC 690 V, dimensioni 4, 120 x 100 x 132 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7057
|
| EAN |
5996516021040
|
| UPC |
051712245272
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
4729 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
3500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore BKN/60 Tipo K
|