Reimposta
Reimposta
Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 690 V, 200 kA misura 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7060
|
| EAN |
5027590463478
|
| UPC |
051712266444
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
2457 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1400A 690V 4BN/65 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1400 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
1400000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
205000
|
| Tensione nominale |
690 V, 700 V
|
| Perdite di potenza (W) |
205 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore visivo B/65 |