Reimposta
Reimposta
Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 3000 A, AC 690 V, 200 kA misura 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7064
|
| EAN |
5027590463546
|
| UPC |
051712266482
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
1958.127 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
3000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
13500000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
2000000
|
| Tensione nominale |
690 V, 700 V
|
| Perdite di potenza (W) |
305 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore visivo B/65 |