Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7079

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1250 A, AC 690 V, 200 kA, dimensione 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7079
EAN
5027590463775
UPC
051712266529
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
1384.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
965000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
145000
Tensione nominale
690 V, 700 V
Perdite di potenza (W)
195 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Indicatore BKN/65 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.