Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7082
|
| EAN |
5027590463782
|
| UPC |
051712266550
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
2094 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 2000A 690V 4BKN/65 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
3950000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
600000
|
| Tensione nominale |
690 V, 700 V
|
| Perdite di potenza (W) |
245 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore BKN/65 Tipo K
|