Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7124

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3000 A, AC 690 V, 200 kA, dimensioni 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, indicatore tipo K, filettatura US

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7124
EAN
5027590463898
UPC
051712266758
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
746 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
3000 A
Tensione nominale
690 V, 700 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
13500000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore GKN/65 Tipo K
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto