Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2300 A, AC 800 V, dimensioni 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7127
|
| EAN |
5027590639071
|
| UPC |
051712496636
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
3.1 kg
|
| Conformità |
CE
RoHS |
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2300 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Perdite di potenza (W) |
340 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore BKN/95 Tipo K
|