Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 800 V, dimensioni 4, 120 x 105 x 91 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7133
|
| EAN |
5996516021309
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
202 mm
|
| Altezza prodotto |
116 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
2860 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
150 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
4
|