Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7135

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2500 A, AC 800 V, dimensioni 4, 120 x 105 x 91 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7135
EAN
5996516021316
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2860 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Tensione nominale
800 V
Classificazione dell’interruzione
150 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto