Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7154

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2500 A, AC 660 V, 200 kA, dimensioni 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7154
EAN
5027590463935
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
58.8 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
3163.5 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Tensione nominale
660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto