Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7158

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 3000 V, 2 x dimensioni 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7158
EAN
5996516021354
UPC
051712266901
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
10.625 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Tensione nominale
690 V, 700 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
2300000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore BKN/60 Tipo K
Dimensione fusibile
24

Esporta le caratteristiche del prodotto