Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 4000A 690V 24BKN/60 AR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7162
|
| EAN |
5027590301169
|
| UPC |
051712266949
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
2860 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 4000A 660V 24BKN/60 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
4000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
18000000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
300 kAIC
200 kAIC |
| Pre arc (I2T) |
2700000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
490 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
24
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore BKN/60 Tipo K |