Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7167

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 6500 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x size 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, type K indicator

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7167
EAN
5704057038065
UPC
051712266994
Product Length/Depth
229.87 mm
Product Height
59.944 mm
Product Width
119.888 mm
Product Weight
746 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Dati elettrici

Amperage Rating
6500A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
83000000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
12500000
Voltage rating
690 V
Watt losses
600 W

Caratteristiche prodotto

Application
Power converters/recitifiers reducaed voltage starters
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
24
Fuse type
BKN/60 Type K indicator

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.