Cartuccia fusibile, extra-rapido, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, dimensioni 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, indicatore tipo K, centri di fissaggio 60 mm
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7191
|
| EAN |
5996516021392
|
| UPC |
051712367035
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
59.2 mm
|
| Altezza prodotto |
118.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
103 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
RoHS |
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
4000 A
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
4
|