Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7250

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1500 A, AC 1500 V, 100 kA, dimensioni 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7250
EAN
5996516021439
UPC
051712580748
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1500 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1500 V
Perdite di potenza (W)
250 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.