Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7255

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 3000 V, size 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7255
EAN
5996516021453
UPC
051712540476
Lunghezza/profondità del prodotto
124.6 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
7.35 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1900 A
Tensione nominale
1500 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.