Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 3000 V, 2 x dimensioni 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7544
|
| EAN |
5996516021606
|
| UPC |
051712368902
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
41.798 mm
|
| Altezza prodotto |
53.01 mm
|
| Larghezza prodotto |
137.998 mm
|
| Peso prodotto |
746 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
8600000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1450000
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
270 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore SBKN/90 tipo K |