Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7613

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2300 A, AC 1500 V, 100 kA, dimensioni 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7613
EAN
5996516021668
UPC
051712540452
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
6.836 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2300 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1500 V
Perdite di potenza (W)
295 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.