Cartuccia fusibile, extra-rapido, 4000 A, AC 1100 V, 2 x dimensioni 4, 250 x 145 x 89 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7632
|
| EAN |
5996516021712
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
89.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
8.7 kg
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
4000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
1100 V
|
| Perdite di potenza (W) |
510 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
24
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K
|