Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7637

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3000 A, AC 1000 V, 200 kA, dimensioni 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7637
EAN
5996516021743
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
1973 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
3000 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
1000 V

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.