Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7640

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 3000 V, dimensioni 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7640
EAN
5996516021750
UPC
051712309790
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
5475 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
18000000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
3000000
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
295 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore BKN/95 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.