Cartuccia fusibile, extra-rapido, 4500 A, AC 1250 V, 2 x dimensioni 4, 180 x 240 x 106 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7683
|
| EAN |
5996516021866
|
| UPC |
051712847377
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
746 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
4500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Perdite di potenza (W) |
530 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
24
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore SBKN/105 Tipo K
|