Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7913
|
| EAN |
5027590464239
|
| UPC |
051712485456
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
292.4 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
11 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
0
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |