Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7916

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7916
EAN
5027590464352
UPC
051712485487
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
289.4 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
21 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
0
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto