Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3000 A, AC 800 V, dimensioni 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7965
|
| EAN |
5996516021934
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
146 mm
|
| Peso prodotto |
3453 g
|
| Conformità |
RoHS
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
3000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Perdite di potenza (W) |
300 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
4
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per Micro BKN/90 Tipo K
|