Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7969

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 1250 V, 100 kA, dimensione 4, 100 x 133 x 106 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7969
EAN
5996516021965
UPC
051712847391
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
746 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1400 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
250 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto