Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7984

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 1000 V, dimensioni 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7984
EAN
5996516022030
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1800 A
Tensione nominale
1000 V
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.