Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8356

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 2000 V, dimensioni 5, 180 x 215 x 163 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8356
EAN
5996516022191
Lunghezza/profondità del prodotto
239 mm
Altezza prodotto
132 mm
Larghezza prodotto
206 mm
Peso prodotto
0.001 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1800 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
2000 V
Perdite di potenza (W)
460 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
Altro
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.