Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8500

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8500
EAN
5027590464802
UPC
051712603706
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
915 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
54500 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto