Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8541
|
| EAN |
5027590321617
|
| UPC |
051712603997
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88.8 mm
|
| Altezza prodotto |
155.9 mm
|
| Larghezza prodotto |
73.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2050000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
150 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
340000
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
150 W
|
| Applicazione |
Bus comune DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K |