Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 1250A hs 1000V 3FKE/115 AR
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8543
|
| EAN |
5704057039475
|
| UPC |
051712604017
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
41.79824 mm
|
| Altezza prodotto |
53.0098 mm
|
| Larghezza prodotto |
137.9982 mm
|
| Peso prodotto |
746.4309952 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
3400000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
150 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
575000
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
175 W
|
| Applicazione |
Bus comune DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K |