Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8558
|
| EAN |
5704057039598
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
453.592 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC
DIN |
| Valore nominale intensità di corrente |
1800 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
150 kAIC
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Perdite di potenza (W) |
90 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |