Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8610
Codice del modello: FUSE 1000A 1000V 3BKN/75 AR UR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8610
EAN
5027590465625
UPC
051712604130
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1156 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 1000A 1000V 3BKN/75 AR UR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2050000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto