Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8619
|
| EAN |
5027590414722
|
| UPC |
051712604222
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
141 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
82.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|