Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8625
|
| EAN |
5027590287326
|
| UPC |
051712604284
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
141 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
82.5 mm
|
| Peso prodotto |
1337 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Codice modello |
FUSE 1100A 1000V 3KN/110 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
155 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K |