Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8628

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 90 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8628
EAN
5027590280327
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1100 A
Tensione nominale
1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
Protezione di raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto