Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8643

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8643
EAN
5996516022689
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1515 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
Protezione di raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto