Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8676

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1500 A, AC 850 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8676
EAN
5027590465694
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
714 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1500 A
Tensione nominale
850 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
Protezione di raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto