Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M8690

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 3000 V, dimensioni 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicatore ottico

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8690
EAN
5027590310659
UPC
051712486231
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
362 mm
Peso prodotto
1 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
3000 V
Perdite di potenza (W)
200 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione di raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.