Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2520 A, AC 3000 V, 4 x dimensioni 3, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8692
|
| EAN |
5027590310673
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27.6 mm
|
| Altezza prodotto |
9.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
1 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2520 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
3000 V
|
| Applicazione |
Protezione di raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
Altro
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|