Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170T8200

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1800 A, AC 380 V, 200 kA, dimensione 4, 146 x 105 x 61 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170T8200
EAN
5996516022825
Lunghezza/profondità del prodotto
220 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
167 mm
Peso prodotto
5153 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1800 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
380 V
Perdite di potenza (W)
190 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
4
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.