Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171111
XVTL-HELP-SET

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit di parti di ricambio XVtl

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
171111
EAN
4015081676019
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
2.823 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-HELP-SET

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.