Eaton LPC Fusibili sezionatori, LPC, 50 A, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, 1 polo, DIII
| Nome prodotto |
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
|
| Sigla catalogo |
1713613
|
| EAN |
8711426957442
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
195.89 g
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
KEMA IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 CE IEC/EN 60947-3 RoHS |
| Codice modello |
LPC50
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
400 V
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
50 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Dotato di: |
Protezione da errori
Connettori |
| Numero di poli |
A due poli
|
| Tipo attuatore |
Leva a bilanciere
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Sezionatore fusibilato
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
8 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile) |
1,5 - 10 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1,5 - 16 mm²
|
| Coppia di serraggio |
3 Nm, Morsetti a vite
|