Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1713614
PHM25

Fusibile sezionatore Eaton PHM, PHM, 25 A, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, 1 polo, DII

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton PHM Fuse switch-disconnector
Sigla catalogo
1713614
EAN
8711426104563
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
168.874 g
Certificazione/i
IEC/EN 60204
RoHS
VDE 0660
KEMA
IEC/EN 60947-3
CE
IEC/EN 60947
Codice modello
PHM25

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
25 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Dotato di:
Connettori 
Numero di poli
Polo singolo

Informazioni generali

Tipo attuatore
senza attuatore
Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Sezionatore fusibilato
Adatto per
Montaggio frontale

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile)
1,5 - 10 mm²
Capacità morsetti (pieno)
1,5 - 16 mm²
Coppia di serraggio
3 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.