Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1713618
LPC35/3

Eaton LPC Fusibili sezionatori, LPC, 35 A, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, 3 poli, DIII

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
Sigla catalogo
1713618
EAN
8711426744165
Lunghezza/profondità del prodotto
152 mm
Altezza prodotto
108 mm
Larghezza prodotto
132 mm
Peso prodotto
525.778 g
Certificazione/i
IEC/EN 60204
VDE 0660
CE
KEMA
IEC/EN 60947
RoHS
IEC/EN 60947-3
Codice modello
LPC35/3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
35 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Dotato di:
Protezione da errori
Connettori 
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Sezionatore fusibilato
Adatto per
Fissaggio frontale

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile)
1,5 - 10 mm²
Capacità morsetti (pieno)
1,5 - 16 mm²
Coppia di serraggio
3 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.