Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1713622
LPC6-ADAPTER

Connettore maschio con valore nominale di fissaggio 6 A Eaton LPC

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton LPC - Piastra per adattatore
Sigla catalogo
1713622
EAN
8711426639584
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
1.724 g
Conformità
CE
Codice modello
LPC6-ADAPTER

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
6 A

Features & functions

Colore
Verde

Informazioni generali

Tipo
Piastra di adattamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.