Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1713629
LPC-ADAPTERKEY

Eaton Bussmann series chiave per connettori maschio con valore nominale di fissaggio PMX1100

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
Sigla catalogo
1713629
EAN
8711426852006
Lunghezza/profondità del prodotto
141 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
69 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
CE
Codice modello
LPC-ADAPTERKEY

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Informazioni generali

Adatto per
DII
DIII
Tipo
Piastra di adattamento Strumento di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.